• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

R Schneide-Einsatz

R Schneide-Einsatz
[Features]
· Easy rounding change: Various round chamfering is possible by exchanging the tip.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20XR

Teilenummer
20XR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

264.55 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
R Size (R)(mm) 0.5 to 4 Number of flutes 1 φD1(mm) 19
D2(mm) 20 Overall Length L(mm) 126 Compatible Tip N43GXR-0.5R~4R

Sie befinden sich auf der Seite für R Schneide-Einsatz, die Teilenummer ist 20XR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20XR.

Technischer Support