• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Baitender dedizierter Arm

Baitender dedizierter Arm
Es handelt sich um ein spezielles Zubehör für den Baitender.
Mit dem Teleskopfräser ist ein großer Bereich des Anfasens möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BTC4516T

Teilenummer
BTC4516T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

107.59 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal Tip angle (θ) 45 Maximum Blade Diameter (D)(mm) 16
work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Number of flutes 1
φd(mm) 20 Overall Length L(mm) 115

Sie befinden sich auf der Seite für Baitender dedizierter Arm, die Teilenummer ist BTC4516T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BTC4516T.

Technischer Support