• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Baitender

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BTD32-134T

Teilenummer
BTD32-134T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

286.03 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal Tip angle (θ) 45 Maximum Blade Diameter (D)(mm) 49.85~134.6
work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Number of flutes 1
Minimum Machining Diameter Ds(mm) 28~112.8 φdn(mm) 49 φd(mm) 32
Overall Length L(mm) 140~182.8 ℓs(mm) 75 ℓn(mm) 65~107.8
S(mm) 10.9 Z(mm) 9.8~52.6 Capacity (Hole Chamfering)(mm) 28~112

Sie befinden sich auf der Seite für Baitender, die Teilenummer ist BTD32-134T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BTD32-134T.

Technischer Support