• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Uratorimen-C

Uratorimen-C
Die Wendeschneidplatte mit Spanbrecher sorgt für hervorragende Schärfe.
Da die Wendeschneidplatte austauschbar ist, muss sie nicht nachgeschliffen werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UM12-16S
UMH12-6.8S-M8
UMH12-8.5S-M10
UMH12-10S-M12
UMH12-12S-M14
UMH12-14S-M16
UMH16-16S-M18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Dℓ
(mm)
Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓn
(mm)
ℓn-S
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
E
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)
Drawing Compatible Tip Pilot Hole Dia.
(mm)

148.37 €

1 6 Arbeitstage -16111211848417--More than 16.02SPET06T104-

251.66 €

1 6 Arbeitstage 6.29.76.8121073732.24.8281.766.8~9.71SP-SPET040102More than 6.2

244.95 €

1 6 Arbeitstage 7.511.78.51211747425382.118.5~11.71SPET040102More than 7.5

251.66 €

1 6 Arbeitstage 914.810121295952.16.9472.9210.0~14.81SPET06T104More than 9.0

251.66 €

1 6 Arbeitstage 1016.812121346457.16.9523.4212.0~16.81SPET06T104More than 10.0

251.66 €

1 6 Arbeitstage 1218.814121396962.16.9573.4114.0~18.81SPET06T104More than 12.0

178.41 €

1 7 Arbeitstage 1420.816161497972.16.9693.4116.0~20.81SPET06T104More than 14.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal Tip angle (θ) 45 work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Number of flutes 1 ℓs(mm) 70

Technischer Support