• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ryanmencut V

Ryanmencut V
  • Mengenrabatt
[Features]
· Simultaneous chamfering. : Can be used for front and back chamfering, as well as side V-grooving

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MRV12-19S
RV16-35T
RV25-46T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Number of flutes Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
L3
(mm)
Z
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)
Drawing Ds2
(mm)

184.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19.516.71215012822-6.5713~19.5113

348.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 35.9ZigZag 218162001752518.39.018~35.92-

381.30 €

1 6 Arbeitstage 45.6ZigZag 428252001752518.59.028~45.62-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal / V-Nut Tip angle (θ) 45 work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support