• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bearbeitungseinsatz

Bearbeitungseinsatz
  • Mengenrabatt
[Features]
· For drilling machines. Excellent sharpness is provided due to high-speed steel tip with breaker.
· Lineup of 30°, 45°, and 60° types.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BM3029T
BM4524T
BM4524TL
BM4538T
BM4552T
BM4566T
BM6021T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
φdn
(mm)
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)
Drawing

121.23 €

1 10 Arbeitstage 3030.205.5230107445296~29/6~265

141.33 €

1 6 Arbeitstage 4525.204.4926106745225~24/5~211

133.32 €

1 10 Arbeitstage 4525.204.49261011088225~24/5~211

120.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4539.8318.17401275502519~38/19~362

150.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4553.9132.17541380552533~52/33~503

198.97 €

1 6 Arbeitstage 4567.9446.17681380552547~66/47~644

117.24 €

1 10 Arbeitstage 6021.776.6023106945247~21/7~196

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Number of flutes 1

Technischer Support