Teilenummer
|
---|
BNK3062T |
BNK4558T |
BNK6058T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 62.2 | 20 | 11.8 | ||
429.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 58.2 | 23.8 | 17.2 | ||
317.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 58.2 | 33.8 | 21.1 |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Number of flutes | 3 | φd(mm) | 32 | Overall Length L(mm) | 120 |
ℓs(mm) | 80 | ℓn(mm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
S(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften