Ecomen

Ecomen
[Features]
· Reduces the processing cost. : The 3-cornered insert reduces customer machining costs.
· Improved tip shape and cutting edge specification improve machinability and chip discharge.
· Ultrafine particle base material has a new coating for a long service life

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EML2030T
EML2030TL
EML2045T
EML2045TH
EML2045TL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
S
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

213.88 €

1 6 Arbeitstage 12026.60.71110807.51.0~26.0

296.81 €

1 6 Arbeitstage 12026.60.711701407.51.0~26.0

213.88 €

1 6 Arbeitstage 90220.881108010.51.2~21.6

186.42 €

1 9 Arbeitstage 90220.881108010.51.2~21.6

296.81 €

1 6 Arbeitstage 90220.8817014010.51.2~21.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Number of flutes 1 φd(mm) 20 ℓn(mm) 30
Compatible Tip TXMT16T306 Attached Component (Clamp Screw) L-15 Attached Component (Wrench) N-7

Technischer Support