• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mini-Eco

Mini-Eco
[Features]
· Reduces the processing cost. : The 3-cornered insert reduces customer machining costs.
· Improved tip shape and cutting edge specification improve machinability and chip discharge.
· Ultrafine particle base material has a new coating for a long service life

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EMS1030T
EMS1030TL
EMS1045T
EMS1045TL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
S
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

96.73 €

1 6 Arbeitstage 12012.30.7195803.31.0~11.7

128.11 €

1 6 Arbeitstage 12012.30.711551403.31.0~11.7

87.27 €

1 10 Arbeitstage 9010.30.8895804.71.2~9.7

128.11 €

1 6 Arbeitstage 9010.30.881551404.71.2~9.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Number of flutes 1 φd(mm) 10 ℓn(mm) 15
Compatible Tip TXMT080206 Attached Component (Clamp Screw) L-18 Attached Component (Wrench) N-4

Technischer Support