Teilenummer
|
---|
SC1045C |
SC1245C |
SC1630C |
SC1630CL |
SC1645C |
SC1645CL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | φdn (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 13.5 | 13 | 10 | 110 | 82 | 2~13.5 | ||
150.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 13.5 | 13 | 12 | 110 | 82 | 2~13.5 | ||
170.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 118 | 16.15 | 16.5 | 16 | 110 | 82 | 2~16.15 | |
254.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 118 | 16.15 | 16.5 | 16 | 200 | 172 | 2~16.15 | ||
170.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 13.5 | 13 | 16 | 110 | 82 | 2~13.5 | |
254.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 13.5 | 13 | 16 | 200 | 172 | 2~13.5 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Number of flutes | 1 | ℓn(mm) | 28 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
φdn(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften