Teilenummer
|
---|
SCM1045C |
SCM1045CL |
SCM1045CL-CB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 105 | 72 | 33 | ||
157.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 165 | 132 | 33 | ||
748.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 165 | 145 | 20 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal | Tip angle (θ) | 90 | Maximum Blade Diameter (D)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Number of flutes | 1 |
φdn(mm) | 8 | φd(mm) | 10 | Capacity (Countersink Chamfering)(mm) | 0.6~9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften