Momimen Nano

Momimen Nano
  • Mengenrabatt
[Features]
· Smallest class in the industry. A screw-on type, the smallest class in the industry thanks to its industry-smallest class tip (underneck diameter of φ6 mm).
· Interference of vise, clamp and the like can be avoided.
· Capable of machining previously unreachable locations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCN0830E
SCN0845E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
φdn
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

163.34 €

1 7 Arbeitstage 1207.47.50.6~7.4

143.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9065.60.6~6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Number of flutes 1 φd(mm) 8 Overall Length L(mm) 82
ℓs(mm) 60 ℓn(mm) 22

Technischer Support