Karton-Eckenverstärker【4 Stk. pro Packung】

Karton-Eckenverstärker
  • Mengenrabatt
[Features]
· Improves efficiency of packaging work by fixing cardboard box lid.
· Convenient goods for packaging work.
· The lid of the cardboard box can be held in place easily to allow easy packing.
[Applications]
· For fixing lids on cardboard boxes, etc. when packing boxes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCH-237

Teilenummer
TCH-237
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

3.83 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1 Pack (4 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kartonoptionen Length L(cm) 6 Width W(cm) 4.5
Other Option Trusco Code 389-4631 Mass(g) 14 (set)
Features Improves efficiency of packaging work by fixing cardboard box lid. Material ABS Resin Amount Of Content 1 Pack (4 pcs.)

Sie befinden sich auf der Seite für Karton-Eckenverstärker, die Teilenummer ist TCH-237.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCH-237.

Technischer Support