Spannhalter

Spannhalter
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Materialien: EN 1.1191 Equiv., Härte: HRC35, schwarze Oxidbeschichtung, Ausführung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THC-10
THC-20
THC-30
THC-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Mass
(g)

20.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9166014327M6656

35.51 €

1 12 Arbeitstage 122590185311M108175

52.68 €

4 12 Arbeitstage 1632100205713M1211335

59.31 €

1 12 Arbeitstage 1938115226417M1612520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Finishing/Heat Treatment Black oxide finish Hardness HRC35°

Technischer Support