Schraube mit magnetischer Haltekraft

Schraube mit magnetischer Haltekraft
Zur Höhenverstellung von Werkstücken. Ein Satz von 2 Stück. Werkstoffe: EN 1.1191 Equiv. HRC: 35 bis 40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSS-50
MSS-70
MSS-85
MSS-110
MSS-165
MSS-265
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Capacity
(mm)
Maximum Capacity
(mm)
φd
(mm)
φd
(mm)
Mass
(g)
Compatible Pin Wrench

215.04 €

1 12 Arbeitstage 4050φ45φ35410PW-35-5

239.33 €

1 12 Arbeitstage 5065φ45φ35540PW-35-5

258.32 €

1 6 Arbeitstage 6585φ45φ351030PW-35-5

295.79 €

1 6 Arbeitstage 85110φ45φ401750PW-40-6

363.26 €

1 6 Arbeitstage 110165φ50φ452930PW-45-7

511.81 €

1 6 Arbeitstage 165265φ60φ506230PW-50-8

Loading...

  1. 1

Technischer Support