Teilenummer
|
---|
TC-08BG |
TC-08BS |
TC-12BG |
TC-12BS |
TC-16BG |
TC-16BS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Application | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46.5 | 65 | 19.5 | 23 | 33.5 | 16 | 7 | 40 | 25 | M08 | 5 | 7.4 | For Flat Surface | 220 | ||
241.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45.1 | 65 | 19.5 | 23 | 33.5 | 16 | 7 | 40 | 25 | M08 | 5 | 7.4 | For Black Scale | 220 | ||
282.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 67.1 | 85 | 29.0 | 33 | 48.0 | 22 | 12 | 50 | 35 | M12 | 6 | 9.0 | For Flat Surface | 650 | ||
313.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65.1 | 85 | 29.0 | 33 | 48.0 | 22 | 12 | 50 | 35 | M12 | 6 | 9.0 | For Black Scale | 650 | ||
363.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 87.1 | 100 | 39.0 | 48 | 68.0 | 30 | 14 | 50 | 40 | M16 | 8 | 12.5 | For Flat Surface | 1400 | ||
363.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 85.6 | 100 | 39.0 | 48 | 68.0 | 30 | 14 | 50 | 40 | M16 | 8 | 12.5 | For Black Scale | 1400 |
Loading...
Material | S45C | Finishing/Heat Treatment | Black Oxide Finishing | Hardness | HRC38° |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
I(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
Application
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften