• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Austreiber / NEUER STARKER Bohraustrieb

Austreiber / NEUER STARKER Bohraustrieb
[Features]
· The tip is fully heat treated and can withstand long-term use.
· Since a spring is built into the grip, there is no effort wasted during work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DD-24

Teilenummer
DD-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

134.79 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör A(mm) 380 B(mm) 6
C(mm) 6 D(mm) 50 E(mm) 80
F(mm) 250 G(mm) 27 Taper MT-2~MT-4
Mass(kg) 1.2 Features Simple and reliable work is possible. Easy to operate, cutlery preservation, reliable work, durable and robust, tip is fully heat treated and can bear long-term use. Since the spring is inserted inside the grip, wasteful effort is not needed for the work.

Sie befinden sich auf der Seite für Austreiber / NEUER STARKER Bohraustrieb, die Teilenummer ist DD-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DD-24.

Technischer Support