• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Teiler

Teiler
[Merkmale]
Teiler, mit dem Sie den Winkel durch einfaches Betätigen des Hebels leicht ändern können

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HSD-7

Teilenummer
HSD-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,942.07 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör C(mm) 138 D1(mm) 192
E1(mm) 230 E2(mm) 80 L1(mm) 260
L2(mm) 160 L3(mm) 273 L4(mm) 132
Inner Diameter, Maximum (d2)(kg) 56 Load capacity, maximum(kg) 50 Mass(kg) 32
Features Angle can be easily changed simply by operating the lever. W1(mm) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Teiler, die Teilenummer ist HSD-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HSD-7.

Technischer Support