• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetischer Wischer

Magnetischer Wischer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Eignet sich zum Entfernen von Schneidspänen und Schlamm in Wassertanks, Öltanks, rund um Maschinen, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSP-1100L
MSP-700L
MSP-900L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L1
(mm)
L2
(mm)
Mass
(g)

268.35 €

1 8 Arbeitstage 81011001050

199.62 €

1 6 Arbeitstage 410700820

208.61 €

1 6 Arbeitstage 610900930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet Diameter(mm) 25 Magnetic Force 3700 Material (magnet) Neodymium
Features Ideal for removing chips and sludge accumulated in water tank / oil tank and near machines, etc. Main Body Material Stainless Steel Guard Slider Material Resin

Technischer Support