• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetischer Reiniger

Magnetischer Reiniger
  • Mengenrabatt
Resolves troublesome cutting chips and sludge processing in oil/water tanks of machine tools

[Features]
· Made entirely from stainless steel, it is extremely durable.
· The tip is non-magnetic with sealed magnets and the removal of chips or sludge can be performed easily.
· Even when chips or sludge have adhered to the body, they can be easily removed with a spatula.
· Cover can be washed with water or an air gun to remove contaminants.
· Can be installed in a narrow place

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSR-370X

Teilenummer
MSR-370X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

221.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Length (Outline)(mm) 210 Height (External Dimensions)(mm) 117 Depth (external)(mm) 38
Magnetic Force 3,700 Gauss Material Neodymium Mass(g) 950
Features Made entirely of stainless steel and features excellent durability. The tip is non-magnetic with sealed magnets and the removal of chips or sludge can be performed easily. Even when chips or sludge have adhered to the body, they can be easily removed with a spatula. The cover can be easily cleaned with water or an air gun. Can be placed in narrow spaces. Application Can be installed inside the oil tank/water tank of wire cut/electric discharge processor/polishing machine/lathe/MC machine, and other machine tools. More effective if installed within the processing tanks for wire cut/electric discharge processors. Body material All Stainless Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetischer Reiniger, die Teilenummer ist MSR-370X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSR-370X.

Technischer Support