Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LBS192-48
Work material | Eisen | Chip | Cermet | Outer Diameter(mm) | 192 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 1.2 | Number of flutes(P) | 48 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Compatible Model | TAC192 | Material | Base Metal: SK | Mass(g) | 210 |
Sie befinden sich auf der Seite für Triathlon-Schneidwerkzeug eigene Klinge LBS192 x 48, die Teilenummer ist LBS192-48.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LBS192-48.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften