• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Weiter Rollgabelschlüssel, kurze Ausführung (mit farbigem Griff)

Weiter Rollgabelschlüssel, kurze Ausführung (mit farbigem Griff)
[Features]
· Opening is a wide type one size larger.
· Thin and lightweight, it is ideal for work.
· Lightweight yet clears the JIS.H class.
· Ideal for work in narrow spaces.
· Short, Small Pocket Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MWM24SY

Teilenummer
MWM24SY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.57 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Opening(mm) 24 Overall Length(mm) 118.9 Mass(g) 90
Set / Single Item Single Item Collar Yellow Supplement 1 Being thin and light makes it ideal for work
Supplement 2 Lightweight yet clears the JIS.H class

Sie befinden sich auf der Seite für Weiter Rollgabelschlüssel, kurze Ausführung (mit farbigem Griff) , die Teilenummer ist MWM24SY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MWM24SY.

Technischer Support