Satz lange Kugelkopf-Innensechskantschlüssel

Satz lange Kugelkopf-Innensechskantschlüssel
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ball point for use with hexalobular screws.
· The ball point can be tilted up to a maximum of approximately 25°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HTLB9S

Teilenummer
HTLB9S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) L-förmiger Schlüssel Tip standards T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50 Tip shape / tamper-proof T-förmige, manipulationssichere Ausführung
Single Product/Set Classification Produktsatz Overall length (L dimension)(mm) 80、86、90、95、100、105、114、124、152 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 16、17、18、19、20、22、24、26、32
Material SNCM・V Hardness(HRC) 55-60 Supplement The ballpoint bit can tilt up to 25 degrees.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz lange Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, die Teilenummer ist HTLB9S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTLB9S.

Technischer Support