• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Trennscheibe, TwinZer _für Metall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RA-100WZ

Teilenummer
RA-100WZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.30 €

10 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel Abrasive material A / WA / Z
Particle Size(#) 36 Hardness R Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 2.2 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14400
Number Contained In A Packet(sheet) 5 Trusco Code 170-2696 Tool Used Disc Grinder
Application For cutting general metals such as thin plate, corrugated zinc-coated steel, round bars, and pipes Features High performance cutting wheel specially manufactured for sharp and smooth cutting Features 1 Double-Sided Reinforcement for Excellent Safety and Durability
Mass(g) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Trennscheibe, TwinZer _für Metall, die Teilenummer ist RA-100WZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RA-100WZ.

Technischer Support