• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifgewebeband Gel【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TZXB-FL-120

Teilenummer
TZXB-FL-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

90.02 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Gewebe Particle Size(#) 120 Abrasive material Zirkonoxid (Z)
With/without joints Verfügbar Joint Type Butt joint Application Use for general metals, difficult grinding materials, and other heavy grinding.

Sie befinden sich auf der Seite für Schleifgewebeband Gel, die Teilenummer ist TZXB-FL-120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TZXB-FL-120.

Technischer Support