• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff-Schleifgewebeband Ceracut【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGXB-GT-AM-60
SGXB-GT-AM-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

81.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 60

78.85 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton) Width(mm) 12 Length(mm) 330
Base Materials Gewebe Abrasive material Keramik (SG oder A) With/without joints Verfügbar
Joint Type Butt joint Application (1) Weld seams removal (2) Deburring for die-cast products (3) Surface treatment for pressed products (4) Various metal sanding operation Packaging Quantity(Book) 50

Technischer Support