• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Diamantschneider tragbar, blau (gerade)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W02S004U42
W02S005U42
W02S005U43
W02S005U52
W02S005U53
W02S005U62
W02S005U63
W02S006U43
W02S007U43
W02S007U44
W02S008U44
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Outer Diameter
(Inch)
Binding Material

115.45 €

1 13 Arbeitstage 101.6204AS40

99.03 €

1 13 Arbeitstage 127205AS40

99.03 €

1 13 Arbeitstage 127225AS40

99.03 €

1 13 Arbeitstage 127205AS50

99.03 €

1 13 Arbeitstage 127225AS50

99.03 €

1 13 Arbeitstage 127205AS60

99.03 €

1 13 Arbeitstage 127225AS60

143.42 €

1 13 Arbeitstage 152.4226AS40

157.21 €

1 13 Arbeitstage 177.8227AS40

157.21 €

1 13 Arbeitstage 177.825.47AS40

181.70 €

1 13 Arbeitstage 203.225.48AS40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Segmentausführung Specifications Trocken- und Nassausführung
Application Für Beton, Mörtel Blade thickness(mm) 2.2

Technischer Support