• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bandsägeblatt zum Kontursägen / HSS /Breite: 4,5,6,8,10 mm

Bandsägeblatt zum Kontursägen / HSS /Breite: 4,5,6,8,10 mm
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
BIM0410-30M
BIM0412-30M
BIM0414-16M
BIM0414-30M
BIM0418-16M
BIM0512-16M
BIM0514-16M
BIM0518-16M
BIM0608-16M
BIM0610-16M
BIM0610-30M
BIM0612-16M
BIM0612-30M
BIM0614-16M
BIM0614-30M
BIM0618-16M
BIM0808-16M
BIM0810-16M
BIM0812-16M
BIM0814-16M
BIM0818-16M
BIM1008-16M
BIM1008-30M
BIM1010-16M
BIM1010-30M
BIM1012-16M
BIM1012-30M
BIM1014-16M
BIM1014-30M
BIM1018-16M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Teeth Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Mass
(kg)
JAN Code

292.66 €

1 6 Arbeitstage 103000040.91.124523373103322

292.66 €

1 6 Arbeitstage 123000040.91.124523373103339

154.76 €

1 6 Arbeitstage 141600040.6350.694523373103803

253.42 €

1 6 Arbeitstage 143000040.91.124523373103346

154.76 €

1 6 Arbeitstage 181600040.6350.694523373103810

129.12 €

1 9 Arbeitstage 121600050.6350.74523373103094

132.30 €

1 6 Arbeitstage 141600050.6350.74523373103100

154.76 €

1 6 Arbeitstage 181600050.6350.74523373103117

154.76 €

1 6 Arbeitstage 81600060.6350.784523373103827

154.76 €

1 6 Arbeitstage 101600060.6350.784523373103834

253.42 €

1 6 Arbeitstage 103000060.91.444523373103377

154.76 €

1 6 Arbeitstage 121600060.6350.784523373103148

292.66 €

1 6 Arbeitstage 123000060.91.444523373103384

154.76 €

1 6 Arbeitstage 141600060.6350.784523373103155

305.56 €

1 6 Arbeitstage 143000060.91.444523373103391

154.76 €

1 6 Arbeitstage 181600060.6350.784523373103162

133.79 €

1 6 Arbeitstage 81600080.6350.984523373103841

154.76 €

1 6 Arbeitstage 101600080.6350.984523373103858

133.79 €

1 6 Arbeitstage 121600080.6350.984523373103193

154.76 €

1 6 Arbeitstage 141600080.6350.984523373103209

133.79 €

1 6 Arbeitstage 181600080.6350.984523373103216

154.76 €

1 6 Arbeitstage 816000100.6351.144523373103865

253.42 €

1 6 Arbeitstage 830000100.92.284523373103414

154.76 €

1 6 Arbeitstage 1016000100.6351.144523373103872

305.56 €

1 6 Arbeitstage 1030000100.92.284523373103421

154.76 €

1 9 Arbeitstage 1216000100.6351.144523373103247

305.56 €

1 6 Arbeitstage 1230000100.92.284523373103438

154.76 €

1 6 Arbeitstage 1416000100.6351.144523373103254

305.56 €

1 6 Arbeitstage 1430000100.92.284523373103445

154.76 €

1 7 Arbeitstage 1816000100.6351.144523373103261

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Bimetall HSS Product Type Konturmaschinenklinge

Technischer Support