Metallbohrer Mini

Metallbohrer Mini

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Metallbohrer Mini
  • Metallbohrer Mini

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBC150
MBC180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade Tip Diameter
(mm)

46.97 €

1 6 Arbeitstage 15

39.23 €

1 6 Arbeitstage 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type(mm) Cutter (For Hitachi/Nitto) Overall length(mm) 16 Effective Length(mm) 6
Shank Installation Screws 3/8-24 UNF Application It can drill C-shaped channel steels, square pipes etc. when attached to a channel steel drilling machine. Application 2 Drilling is made possible with a household electric drill by using center drill type or center pin type shank.
Compatible Material Metal Compatible Electric Motor Channel Steel, Drilling Machine: [Hitachi Koki] Drilling Machine for C Channel /BH18, BH18SA [Nitto Koki] Atlaminiace AMT-18, AMW-22, AML-22

Technischer Support