• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Theta-Schnitt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCT1071NX60S

Teilenummer
SCT1071NX60S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.38 €

10 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Aluminium Particle Size(#) 60
Hardness S Outer Diameter(mm) 107 Blade thickness(mm) 1
Internal Diameter(mm) 15 Features Cutting Capacity Emphasis Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 80
Number Contained In A Packet(Sheets) 10 Features 1 Thin 1 mm type realizes faster cutting speed and improves work efficiency significantly. Features 2 Ultra-thin type, there is no burn in the cut, and there is less burr.
Features 3 This is a sister product of Delta Cut. Application For cutting small diameter cylindrical rods, pipes, steel plates, rectangular lumber, corrugated galvanized iron sheets, etc. Point Strategy 5 points

Sie befinden sich auf der Seite für Theta-Schnitt, die Teilenummer ist SCT1071NX60S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCT1071NX60S.

Technischer Support