• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidefolie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CTW-1072.3NX30S
CTW-1803NX30S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)
(m/s)

4.09 €

10 5 Arbeitstage 1072.31572

8.34 €

10 5 Arbeitstage 18032280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Versatzausführung Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen Particle Size(#) 30
Hardness S Features Durability emphasized Number Contained In A Packet(Sheets) 10
Features 1 Safety has been improved through double-sided reinforcement. Features 2 Excellent durability and less frequent replacement make it ideal for operations in workshops. Features 3 Stainless steel and other materials that are difficult to cut can be cut easily.
Features 4 Can cut any metal. Features 5 Since it has an offset shape, the tightening nut fits comfortably into the whetstone, allowing rivets and small bolts to be cut from the base. Application For cutting small diameter cylindrical rods, pipes, steel plates, rectangular lumber, corrugated galvanized iron sheets, etc.
Point Strategy 5 points

Technischer Support