Teilenummer
|
---|
HBM-17 |
HBM-21 |
HBM-23 |
HBM-32 |
HBM-38 |
HBM-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 17 | 6 | 62 | ||
21.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 21 | 10 | 89 | ||
25.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 23 | 10 | 89 | ||
31.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 32 | 10 | 89 | |
36.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 38 | 10 | 89 | |
41.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 10 | 89 |
Loading...
Product Type | Bimetall-Lochsäge | Number of flutes(Number of blades / Inch) | 4–6 | Effective length(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Plate Thickness(mm) | 3.2 | Drill Diameter(mm) | 6 | Application | Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Aluminum etc. |
Compatible Equipment | Electric Drill / Drilling Machine * Can be installed on Three-Claw Chuck |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften