• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rückseitennetz für Stahl-Maschendrahtregal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MES-S1190

Teilenummer
MES-S1190
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

80.33 €

4 9 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Frontage(mm) 900 Height(mm) 1100
Product Type Ausführung für leichte Lasten optional Other Option Width dimension(mm) 837
Trusco Code 256-6451 Mass 2.6kg Applicable Number Width 900: 1 pc, Width 1,800: 2 pcs
Surface Treatment Nickel chrome, chrome plating finish Accessory 1 Mounting hanging brackets x 5 (for MES-TR) Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Rückseitennetz für Stahl-Maschendrahtregal, die Teilenummer ist MES-S1190.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MES-S1190.

Technischer Support