Teilenummer
|
---|
L |
S |
W-NG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Width dimension (mm) | Depth (mm) | Trusco Code | Mass | Metal fittings type | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06 € | 16 | 6 Arbeitstage | Silver | 129 | 129 | 507-2972 | 95g | Single Anti-Vibration Plate, Large | 1 pc. | ||
0.64 € | 16 | 6 Arbeitstage | Silver | 76 | 76 | 507-2964 | 17g | Single Anti-Vibration Plate, Small | 1 pc. | ||
2.27 € | 16 | 7 Arbeitstage | Neogray | 81 | 72 | 414-4929 | 44g | Corner Brackets | 1 pc. |
Loading...
Material | Stahl | Product Type | Ausführung für leichte Lasten optional | Other | Option |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is used for corners of a lightweight shelf to reduce runout. | Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Width dimension(mm)
Depth(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften