• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

L-Winkel – 30 (30-mm-Vierkant / Neo-Gray)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30-1200-NG
30-1500-NG
30-1800-NG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length Dimension
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

18.57 €

4 6 Arbeitstage 1200302-03981.06kg1 pc.

21.83 €

4 6 Arbeitstage 1500302-04011.32kg1 pc.

27.23 €

4 6 Arbeitstage 1800302-05171.58kg1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Product Type Ausführung für leichte Lasten optional Other Option
Color Neogray Width dimension(mm) 29.5 Depth(mm) 29.5
Main Body Surface Treatment Powder Coating Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support