Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPOT-90
Product Type | Packmaschine | Conforming band | PP-Band, Papierband | Compatible Band Width (mm) | 9~19 |
---|---|---|---|---|---|
Band Thickness(mm) | 0.7 | Overall Length(mm) | 320 | Trusco Code | 119-7339 |
Features | Usage of both PP band and paper band is available. | Mass(g) | 1800 | Amount Of Content | 1 unit |
Sie befinden sich auf der Seite für Verpackungsmaschine (PP-Band / Papierband, zweifach verwendbar) , die Teilenummer ist SPOT-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPOT-90.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften