Teilenummer
|
---|
THB-18 |
THB-24 |
THB-30 |
THB-33 |
THB-36 |
THB-45 |
THB-60 |
THB-75 |
THB-90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Mass (g) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 180 | 190 | 415-8741 | |
17.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 240 | 340 | 415-8750 | ||
13.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 300 | 365 | 415-8768 | ||
14.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 330 | 390 | 415-8776 | ||
20.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 360 | 420 | 415-8784 | ||
21.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 450 | 730 | 415-8792 | ||
47.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 600 | 1360 | 415-8806 | ||
45.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 750 | 1675 | 415-8814 | ||
61.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 900 | 2370 | 415-8822 |
Loading...
Product Type | Stab | Hardness | HRC38~45 | Application | Suitable for levering, peeling, etc. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbon Steel for Mechanical Structure | Features 1 | It adopts irregular special steel material and is powerful in whole-surface quenching |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Mass(g)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften