• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Harte Schere (gerade Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TH-4

Teilenummer
TH-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schere Overall Length(mm) 189 Mass(g) 90
Blade Length(mm) 56 Blade thickness(mm) 2.5 Trusco Code 329-1146
Material Stainless steel for cutlery (AUS8) Features 1 Handle is large and easy to grip Specifications Cutting Capacity: Tin Plate (0.3 mm), Wire (0.9 mm), Aluminum (1 mm), Copper Plate (1 mm), Packing Tape and Leather (3 mm)

Sie befinden sich auf der Seite für Harte Schere (gerade Ausführung) , die Teilenummer ist TH-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH-4.

Technischer Support