• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Three in One Stemmeisen

Three in One Stemmeisen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Three in One Stemmeisen
  • Three in One Stemmeisen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C6-200
C6-201
C6-250
C6-251
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Blade Width
(mm)
Mass
(g)
Details Type Trusco Code

13.80 €

1 6 Arbeitstage 20035220Flat Type360-1935

13.80 €

1 6 Arbeitstage 20045220Split Tail Type360-1943

15.73 €

1 6 Arbeitstage 25045250Flat Type360-1951

15.73 €

1 6 Arbeitstage 25045250Split Tail Type360-1960

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stab Application For renovation and repair work. Material Carbon Steel for Mechanical Structure
Features 1 One tool that can be used in three ways: as a nail punch, hammer or scraper. Features 2 The tail tip is thin and can be inserted into gaps.

Technischer Support