• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Brecheisen, schlankes Stemmeisen

Brecheisen, schlankes Stemmeisen
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
C11-18
C11-21
C11-25
C11-28
C11-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

12.31 €

1 6 Arbeitstage 180100360-1919

13.51 €

1 6 Arbeitstage 210200337-4009

16.25 €

1 6 Arbeitstage 250240239-8974

17.99 €

1 6 Arbeitstage 280360239-8982

19.17 €

1 6 Arbeitstage 300420239-8991

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stab Application For nail removal, leveling, and stripping work. Material Carbon Steel for Mechanical Structure
Features 1 With an overall thin and slim shape, especially with a thin and wide design for the tail. Features 2 In addition to conventional nail removal work, it can do peeling and lever work.

Technischer Support