• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flaches, unterteiltes Stemmeisen

Flaches, unterteiltes Stemmeisen
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
C12-1050
C12-750
C12-900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

63.31 €

1 6 Arbeitstage 10502380308-9754

40.76 €

1 6 Arbeitstage 7501730399-0052

52.75 €

1 6 Arbeitstage 9002060399-0044

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stab Application Useful for centering and demolition work. Can be used as a disaster-prevention and lifesaving tool. Can be used as a lever for moving heavy items. Useful for extracting nails. Material Carbon Steel for Mechanical Structure
Features 1 It employs irregular special steel material which fits hand and is easy to grip. Features 2 Strong due to full-length tempering.

Technischer Support