Mehrzweck-Schere

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MU-0020

Teilenummer
MU-0020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.57 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schere Overall Length(mm) 210 Mass(g) 220
Blade Length(mm) 43 Blade thickness(mm) 4.5 Trusco Code 222-2825
Material: Blade Part Special Steel Features 1 You can quickly and easily cut with one hand with the feeling of scissors. Features 2 Excellent cutting and durability due to optimum heat treatment.

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrzweck-Schere, die Teilenummer ist MU-0020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MU-0020.

Technischer Support