Teilenummer
|
---|
7205 |
7230 |
7250 |
7280 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Mass (g) | Blade Length (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 205 | 152 | 90 | 395-3238 | ||
62.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 230 | 178 | 95 | 323-1879 | ||
70.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 215 | 95 | 323-1887 | ||
88.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 280 | 257 | 125 | 323-1895 |
Loading...
Product Type | Schere | Blade thickness(mm) | 4 (Base material) | Material | Blade: Molybdenum Vanadium Stainless steel Blade: Beads blasting |
---|---|---|---|---|---|
Features 1 | The thread is a special type that does not loosen. | Features 2 | Smoothly cuts fabrics ranging from thick to thin cloths. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Mass(g)
Blade Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften