• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-stufiger Werkzeugkasten

2-stufiger Werkzeugkasten
[Features]
· Has completely rounded corners. Designed to be gentle on the user.
· Large storage capacity and strong double-opening door tool box.
· The inner tray parts partition is removable and movable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GL-350-B
GL-410-B
GL-470-B
GL-600-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Effective inside dimension, frontage
(mm)
Trusco Code

112.65 €

1 6 Arbeitstage 352X220X2893900350121-3539

129.47 €

1 6 Arbeitstage 412X220X2897300410121-3547

116.13 €

1 6 Arbeitstage 472X220X2894800470121-3555

179.96 €

1 6 Arbeitstage 600X220X3057200598121-3563

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Stahl-Werkzeugkasten Case color Blau
Effective inside dimension, depth(mm) 218 Effective inside dimension, height(mm) 108 Features Has completely rounded corners. Designed to be gentle on the user.
Material Steel Accessory Partition Plate

Technischer Support