Teilenummer
|
---|
OS-20 |
OS-20G |
OS-30 |
OS-30G |
OS-40 |
OS-40G |
OS-50 |
OS-50G |
OS-60 |
OS-60G |
OS-70G |
OS-80 |
OS-80G |
OS-90 |
OS-100 |
OS-110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Handle material | Details Type | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 32 | 101 | 300 | Eichenholz | Handle: Oak | 1/2 lb. | 123-4340 | 370 | |
88.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 101 | 315 | Glasfaser | Handle: Glass Fiber | 1/2 lb. | 370-5862 | 460 | ||
60.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 116 | 330 | Eichenholz | Handle: Oak | 1 lb. | 123-4358 | 570 | ||
105.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 116 | 325 | Glasfaser | Handle: Glass Fiber | 1 lb. | 370-5871 | 650 | ||
70.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 43 | 124 | 370 | Eichenholz | Handle: Oak | 2 lb. | 123-4366 | 700 | ||
87.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 124 | 385 | Glasfaser | Handle: Glass Fiber | 2 lb. | 370-5889 | 900 | ||
125.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 163 | 430 | Eichenholz | Handle: Oak | 3 lb. | 123-4374 | 1400 | ||
139.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 163 | 440 | Glasfaser | Handle: Glass Fiber | 3 lb. | 370-5897 | 1500 | ||
110.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 53 | 184 | 600 | Eichenholz | Handle: Oak | 4 lb. | 123-4382 | 2000 | ||
175.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 53 | 184 | 530 | Glasfaser | Handle: Glass Fiber | 4 lb. | 370-5901 | 2000 | ||
277.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 207 | 860 | Glasfaser | Handle: Glass Fiber | 6 lb | 370-5919 | 3100 | ||
272.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 74 | 221 | 880 | Eichenholz | Handle: Oak | 8 lb | 123-4404 | 3800 | ||
386.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 74 | 221 | 880 | Glasfaser | Handle: Glass Fiber | 8 lb | 370-5927 | 4100 | ||
328.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 84 | 221 | 890 | Eichenholz | Handle: Oak | 10 lb. | 123-4463 | 4700 | ||
359.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 94 | 232 | 900 | Eichenholz | Handle: Oak | 12 lb. | 123-4471 | 6000 | ||
506.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 108 | 233 | 900 | Eichenholz | Handle: Oak | 15 lb. | 370-5854 | 7400 |
Loading...
Product Type | Stoßfreier Hammer | Head material | Nylon / Sonstige |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Handle material
Details Type
Nominal
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften