LightOn Zweiseitiger Hammer

LightOn Zweiseitiger Hammer
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
OHW-2LT
OHW-4LT
OHW-5LT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal JAN Code Trusco Code Mass
(g)

29.72 €

1 9 Arbeitstage 371052802 lb.4963360121234327-10721000

44.78 €

1 6 Arbeitstage 471303754 lb.4963360121265449-20051800

75.26 €

1 6 Arbeitstage 501403755 lb.4963360121272449-20132200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Doppelhammer Head material Carbon Steel Handle material Polypropylen (PP)
Features Double-molded polypropylene handle is light and easy to grip in your hand, improving working efficiency. Grip Material Soft Polyvinyl Chloride (PVC)

Technischer Support