Teilenummer
|
---|
OHW-6 |
OHW-8 |
OHW-10 |
OHW-12 |
OHW-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Head (diameter) (mm) | Head (length) (mm) | Overall Length (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 148 | 820 | 6 lb | 123-4846 | 3160 | ||
102.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 59 | 162 | 900 | 8 lb | 123-4854 | 4000 | ||
100.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 62 | 180 | 900 | 10 lb. | 123-4862 | 4900 | ||
141.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 66 | 190 | 900 | 12 lb. | 123-4871 | 5800 | ||
174.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 72 | 201 | 900 | 15 lb. | 123-4889 | 7100 |
Loading...
Product Type | Doppelhammer | Head material | Carbon Steel | Handle material | Eichenholz |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | With rubber grip |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Head (diameter)(mm)
Head (length)(mm)
Overall Length(mm)
Nominal
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften