Kunststoffhammer / Kombinationshammer

Kunststoffhammer / Kombinationshammer
[Features]
· A handle with a tapered shape that fits well to the hand, increasing work efficiency.
· The head is made of reinforced nylon which is hard to break or chip, which reduces troubles such as contamination of residue in the machines.
· The wooden handle is given a slit finish for slip prevention.
· The head is replaceable
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UD8-10

Teilenummer
UD8-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.97 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Weicher Hammer (Kunstharz-Kopf) Head (diameter)(mm) 32 Head (length)(mm) 112
Overall Length(mm) 310 Head material Kunststoff Handle material Eichenholz
Details Type Plastic Hammer Reinforced Nylon Head Nominal 1 Pound Trusco Code 373-8931
Mass(g) 450

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffhammer / Kombinationshammer, die Teilenummer ist UD8-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UD8-10.

Technischer Support