Holzstiel für Blechhammer

Holzstiel für Blechhammer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Dies ist ein Ersatz für den Griff des Hammers.
-Griffmaterial: Eiche
-Produkttyp: Holzgriff für Hämmer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MKKE-0021
MKKE-0030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Model Trusco Code Mass
(g)

5.70 €

1 7 Arbeitstage Sheet Metal Hammer 21 mm404-938195

6.92 €

1 6 Arbeitstage Sheet Metal Hammer 30 mm404-9411130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 330 Part Griff Handle material Eichenholz
Product Type Wooden Handle for Hammer

Technischer Support