• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

(Merry) Kabelzange

(Merry) Kabelzange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Since the tip is wide, it holds the product steadily.
[Applications]
· For fine work and machining of wires and tin plates.
· For grasping items too hot to touch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RD320
RD330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kopfform
(mm)
Trusco-Code

26.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5×3.5395-6792

30.97 €

1 6 Arbeitstage 2.0×2.0395-6806

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Plombierzangen Gesamtlänge(mm) 150
Mit oder ohne Feder Verfügbar Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung NA Hauptkörper : Option Main Body
Masse(g) 110 Eigenschaften Since the tip is wide, it holds the product steadily. Anwendung For working on and processing wires and tin plates
Anwendung 2 For grasping items too hot to touch Spezifikationen With Spring Spezifikation 2 Without tip knurling

Technischer Support